8908850001

8908850001
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, KAO-CLAMP WH40/WM40/WH50 COMPL

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$20.33 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 5.4 Nm
  • Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 54,000 mm (2,13 in)
    B 16,000 mm (0,63 in)
    C 9,500 mm (0,37 in)
    D 40,000 mm (1,57 in)
    E 10,000 mm (0,39 in)
    F 5,700 mm (0,22 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Poids ISO4762-8.8
    Vis ISO4762-8.8
    Couple de serrage de vis 5,40 nM

    Performance

    Performance Valeur
    Charge statique 5 Nm

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?