89019213

89019213
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$25.68 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 20 Nm
  • Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 80,000 mm (3,15 in)
    B 25,000 mm (0,98 in)
    C 18,000 mm (0,71 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 15,000 mm (0,59 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 9,000 mm (0,35 in)
    H 10,000 mm (0,39 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Poids ISO4762-8.10
    Vis ISO4762-8.8
    Couple de serrage de vis 20,00 nM

    Performance

    Performance Valeur
    Charge statique 20 Nm

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?