8130-448-013 - Produit obsolète

Produit 8130-448-013 est désormais un article obsolète.

8130-448-013
8130-448-013

Ball Nut Only, Precision Style, R-3066, No V-thread, 3.000 in X 0.660 in, Sans préchargement, RH, Steel, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.66 in
Diamètre de vis, nominal3 in
Jeu, max.7 in
Jeu, max.4.75 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeNon disponible 
MatériauSteel 
Model CodeR-3066 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight11.8 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Couple de montage d'une livre1.87 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?