8130-448-007 - Produit remplacé

Produit 8130-448-007 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN10202.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8130-448-007
Écrou à billes

Écrou à billes, 3.000 in X 0.660 in, Frotteur inclus, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 44316 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 3,000 in
Pas de vis 0,660 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Frotteur Included
Référence de vis 190-9140
Nombre de démarrages 1
Poids total 26,00 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 197 127 N (44 316 lbf)
Charge, statique 1 441 001 N (323 950 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?