8130-448-004 - Produit obsolète

Produit 8130-448-004 est désormais un article obsolète.

Pas de remplacement similaire. Une nouvelle conception par le client est nécessaire pour l'adapter à un autre produit.

8130-448-004
Écrou à billes

Écrou à billes, 3.000 in X 0.660 in, Frotteur inclus, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Précharge réglable, Doigt de ramassage, 44316 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 3,000 in
Pas de vis 0,660 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Double écrou Oui
Frotteur Included
Référence de vis 190-9140
Nombre de démarrages 1
Poids total 26,00 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 197 127 N (44 316 lbf)
Charge, statique 1 441 001 N (323 950 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?