8125-448-021 - Produit remplacé

Produit 8125-448-021 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN3243.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8125-448-021
Écrou à billes

Écrou à billes, 2.500 in X 0.250 in, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 6315 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,500 in
Pas de vis 0,250 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Frotteur Included
Référence de vis 190-9561
Nombre de démarrages 1
Poids total 4,70 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 28 091 N (6 315 lbf)
Charge, statique 364 478 N (81 938 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?