8125-448-010 - Produit remplacé

Produit 8125-448-010 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN10316.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8125-448-010
Écrou à billes

Écrou à billes, 2.500 in X 0.500 in, Frotteur inclus, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 22981 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,500 in
Pas de vis 0,500 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Frotteur Included
Référence de vis 190-9139
Nombre de démarrages 1
Poids total 13,00 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 102 225 N (22 981 lbf)
Charge, statique 827 369 N (186 000 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?