8122-448-007 - Produit obsolète

Produit 8122-448-007 est désormais un article obsolète. Contactez-nous pour toute autre question.

Pas de remplacement similaire. Une nouvelle conception par le client est nécessaire pour l'adapter à un autre produit.

8122-448-007
Écrou à billes

Écrou à billes, 2.250 in X 0.500 in, Frotteur inclus, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 21306 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,250 in
Pas de vis 0,500 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Frotteur Included
Screw Part Number 190-9572
Nombre de démarrages 1
Total Weight 8,30 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 94 774 N (21 306 lbf)
Charge, statique 716 831 N (161 150 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?