8122-448-006 - Produit remplacé

Produit 8122-448-006 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN4555.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8122-448-006
Écrou à billes

Écrou à billes, 2.250 in X 1.000 in, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 26538 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,250 in
Pas de vis 1,000 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Frotteur Included
Référence de vis 190-9559
Nombre de démarrages 2
Poids total 8,30 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 118 047 N (26 538 lbf)
Charge, statique 716 831 N (161 150 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?