8115-448-087 - Produit obsolète

Produit 8115-448-087 est désormais un article obsolète. Contactez-nous pour toute autre question.

Pas de remplacement similaire. Une nouvelle conception par le client est nécessaire pour l'adapter à un autre produit.

8115-448-087
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.500 in X 1.875 in, Carré, 2.250-20 UN-NA, Avec dispositif de sécurité, Précharge réglable, Doigt de ramassage, 7242 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,500 in
Pas de vis 1,875 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Screw Part Number 190-9557
Nombre de démarrages 4
Total Weight 9,93 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 32 214 N (7 242 lbf)
Charge, statique 132 980 N (29 895 lbf)
Torque Rating 5,3100 oz-in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?