8115-448-086 - Produit obsolète

Produit 8115-448-086 est désormais un article obsolète.

8115-448-086
8115-448-086

Ball Nut Only, Precision Style, 1.500 in X 1.875 in, RH, Steel, 14484 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre1.875 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in
Diamètre du roulement à billes0.281 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight4.3 lb
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.59790 lbf
Charge, dynamique14484 lbf
Couple de montage d'une livre5.31 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?