8115-448-081 - Produit remplacé

Produit 8115-448-081 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN7513.

8115-448-081
8115-448-081

Ball Nut Only, Precision Style, 1.500 in X 0.473 in, RH, Steel, 10050 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[TH]2.548-18 
déplacement par rotation d'arbre0.473 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in
Diamètre du roulement à billes0.344 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight3.9 lb
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.57770 lbf
Charge, dynamique10050 lbf
Couple de montage d'une livre1.34 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?