8115-448-076 - Produit remplacé

Produit 8115-448-076 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN8280.

8115-448-076
8115-448-076

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RF1501, 1.500 in X 1.000 in, Sans préchargement, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre1 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSteel 
Model CodeRF1501 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?