8115-448-060 - Produit obsolète

Produit 8115-448-060 est désormais un article obsolète.

8115-448-060
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.500 in X 2.000 in, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Précharge réglable, Déflecteur, 6840 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,500 in
Pas de vis 2,000 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Double écrou Oui
Référence de vis 190-9409
Nombre de démarrages 4

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 30 426 N (6 840 lbf)
Charge, statique 125 618 N (28 240 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?