8115-448-057

8115-448-057
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.500 in X 2.000 in, Frotteur inclus, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Déflecteur, 7600 lbf

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$953.18 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,500 in
Pas de vis 2,000 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Frotteur Included
Référence de vis 190-9409
Nombre de démarrages 4
Poids total 5,00 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 33 806 N (7 600 lbf)
Charge, statique 128 998 N (29 000 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?