8115-448-055 - Produit obsolète

Produit 8115-448-055 est désormais un article obsolète.

8115-448-055
8115-448-055

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1547, 1.500 in X 0.473 in, Sans préchargement, RH, Steel, 10050 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]4.32 in
[B]0.875 in
[C]2.621 in
[D]2.909 in
[E]1.916 in
[F]1.61 in
[TH]2.548-18 NS-3 
déplacement par rotation d'arbre0.473 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in
Diamètre du roulement à billes0.344 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?