8111-448-014 - Produit obsolète

Produit 8111-448-014 est désormais un article obsolète.

8111-448-014
8111-448-014

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RD1105F, 1.150 in X 0.200 in, Double écrou préchargé, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal1.15 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel 
Model CodeRD1105F 
Number of Circuits
PréchargeDouble écrou préchargé 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Verrouillage de chargeNo 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?