8111-448-013 - Produit remplacé

Produit 8111-448-013 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN1566.

8111-448-013
8111-448-013

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1105, 1.150 in X 0.200 in, Sans préchargement, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2.51 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[D]1.963 in
[E]1.281 in
[F]1.22 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal1.15 in
Diamètre du roulement à billes0.125 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeR-1105 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes252 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight1 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?