8110-448-055 - Produit remplacé

Produit 8110-448-055 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN10466.

8110-448-055
8110-448-055

Ball Nut Only, Precision Style, RQ1004-L, 1.000 in X 0.250 in, Sans préchargement, RH, Steel, 1612 lbf Load, Dynamic, With LoadLock, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de vis, nominal1 in
Diamètre du roulement à billes0.156 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeRQ1004-L 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Verrouillage de chargeWith LoadLock 
Weight0.81 lb
WiperNon disponible 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.15300 lbf
Charge, dynamique1612 lbf
Couple de montage d'une livre0.71 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?