8110-448-046

8110-448-046
8110-448-046

BALL NUT ASSY RM2525, Obsolete

Lead Time:  N/A  

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Obsolete

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.194 in
[F]1.175 in
[TH]M40 x 1.5 
déplacement par rotation d'arbre25 mm
Diamètre de vis, nominal25 mm
Diamètre du roulement à billes0.156 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeRM2525 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes95 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Verrouillage de chargeNo 
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?