8110-448-045 - Produit obsolète

Produit 8110-448-045 est désormais un article obsolète.

8110-448-045
8110-448-045

BALL NUT ASSY RM2510, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.13 in
[F]1.083 in
[TH]M40 x 1.5 
déplacement par rotation d'arbre10 mm
Diamètre de vis, nominal25 mm
Diamètre du roulement à billes0.138 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeRM2510 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes193 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Verrouillage de chargeNo 
Weight0.64 kg
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?