8110-448-037 - Produit remplacé

Produit 8110-448-037 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article FLG7571SS. Contactez-nous pour toute autre question.

Pas de remplacement similaire. Une nouvelle conception par le client est nécessaire pour l'adapter à un autre produit.

8110-448-037
Bride d'écrou à billes

Embase d'écrou, 1 9/16-18 UNEF, Acier inoxydable, 1.000 in


  • Les brides constituent une solution simple et économique pour monter la charge de manière perpendiculaire et concentrique sur la vis à billes

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,000 in
Flange Material Acier inoxydable
Filet 1 9/16-18 UNEF

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?