8110-448-034 - Produit obsolète

Produit 8110-448-034 est désormais un article obsolète.

Pas de remplacement similaire. Une nouvelle conception par le client est nécessaire pour l'adapter à un autre produit.

8110-448-034
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.000 in X 1.000 in, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 430 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,000 in
Pas de vis 1,000 in
Nut Material Acier inoxydable
Style d’écrou Precision
Référence de vis 190-9150
Nombre de démarrages 4
Poids total 1,25 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 1 913 N (430 lbf)
Charge, statique 8 896 N (2 000 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?