8110-448-022 - Produit remplacé

Produit 8110-448-022 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN1050.

La forme/l'ajustement/la fonction du remplacement suggéré sont similaires, mais il ne s'agit pas d'un remplacement direct ou interchangeable. Consultez les spécifications de l'article de remplacement pour vous assurer qu'il répond aux exigences de l'application.

8110-448-022
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.000 in X 0.500 in, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 3950 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,000 in
Pas de vis 0,500 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Référence de vis 190-9126
Nombre de démarrages 2
Poids total 1,30 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 17 570 N (3 950 lbf)
Charge, statique 143 678 N (32 300 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?