8110-448-017

8110-448-017
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.000 in X 0.250 in, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Précharge réglable, Doigt de ramassage, 3350 lbf

Délai d'exécution :  16 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1215.13 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,000 in
Pas de vis 0,250 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Double écrou Oui
Référence de vis 190-9127
Nombre de démarrages 1
Poids total 2,50 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 14 902 N (3 350 lbf)
Charge, statique 136 783 N (30 750 lbf)
Torque 0,7100 oz-in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?