8109-448-003 - Produit obsolète

Produit 8109-448-003 est désormais un article obsolète.

Pas de remplacement similaire. Une nouvelle conception par le client est nécessaire pour l'adapter à un autre produit.

8109-448-003
Écrou à billes

Écrou à billes, 0.875 in X 0.200 in, À bride, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Précharge réglable, Doigt de ramassage, 971 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,875 in
Pas de vis 0,200 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Double écrou Oui
Bride Integral
Référence de vis 190-9551
Nombre de démarrages 1
Poids total 1,81 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 4 319 N (971 lbf)
Charge, statique 42 178 N (9 482 lbf)
Torque 0,5700 oz-in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?