8107-448-048

8107-448-048
Écrou à billes

Écrou à billes, 0.750 in X 0.500 in, Arrondi, 1.250-18 UNEF, Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 3450 lbf

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$372.41 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,750 in
Pas de vis 0,500 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Référence de vis 190-9123
Nombre de démarrages 2
Poids total 0,80 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 15 346 N (3 450 lbf)
Charge, statique 107 647 N (24 200 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?