8106-448-045 - Produit obsolète

Produit 8106-448-045 est désormais un article obsolète.

Un chromage du produit standard est disponible en option.

8106-448-045
Écrou à billes

Écrou à billes, 0.631 in X 0.200 in, Carré, Sans dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 140 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,631 in
Pas de vis 0,200 in
Nut Material Acier inoxydable
Style d’écrou Precision
Référence de vis 190-9574
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,27 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 623 N (140 lbf)
Charge, statique 5 111 N (1 149 lbf)
Torque 0,5700 oz-in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?