8106-448-010

8106-448-010
Écrou à billes

Écrou à billes, 0.631 in X 0.200 in, Carré, Sans dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 800 lbf

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$69.97 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.7200
B 0.5050
C 1.0050
D 1.3000
E 0.7970
F 0.8000
TH 15/16-16 UN-2A

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,631 in
Pas de vis 0,200 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Référence de vis 190-9121
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,27 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 3 559 N (800 lbf)
Charge, statique 27 357 N (6 150 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?