8105-448-156 - Produit obsolète

Produit 8105-448-156 est désormais un article obsolète.

8105-448-156
Écrou à billes

Écrou à billes, 12 mm X 2 mm, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Multi-revêtement, 6.8 kN


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 12 mm
Pas de vis 2,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou RSI
Référence de vis 190-9690
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,100 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 7 kN (1 529 lbf)
Charge, statique 13 kN (2 945 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?