8105-448-023

8105-448-023
8105-448-023

Ball Nut Only, Precision Style, RC0505, 0.500 in X 0.200 in, Sans préchargement, RH, Steel, 600 lbf Load, Dynamic, With LoadLock

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.5 in
Diamètre du roulement à billes0.125 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeNon disponible 
MatériauSteel 
Model CodeRC0505 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Verrouillage de chargeWith LoadLock 
Weight0.27 lb
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.2975 lbf
Charge, dynamique600 lbf
Couple de montage d'une livre0.57 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?