8105-448-022 - Produit remplacé

Produit 8105-448-022 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN10094.

8105-448-022
8105-448-022

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0505, 0.500 in X 0.200 in, Sans préchargement, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[D]1.339 in
[E]0.665 in
[F]0.85 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.5 in
Diamètre du roulement à billes0.125 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeR-0505 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes92 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight0.75 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?