8103-448-055

8103-448-055
8103-448-055

Ball Nut Only, RSI Style, 10 mm X 10 mm, En option, RH, 2.9 kN Load, Dynamic

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[B]3 mm
[D1]23 mm
[L]35 mm
[L10]13 mm
[T]2 mm
déplacement par rotation d'arbre10 mm
Diamètre de vis, nominal10 mm
Diamètre du roulement à billes1.984 mm
Jeu, max.0.05 / 0.0125 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeNon disponible 
PréchargeEn option 
Sens du filetageRH 
Style de retourCanal 
Temperature Max300 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.5.2 kN
Charge, dynamique2.9 kN

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?