8103-448-052 - Produit remplacé

Produit 8103-448-052 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGM-D-1002-RH-M-EE.

La forme/l'ajustement/la fonction du remplacement suggéré sont similaires, mais il ne s'agit pas d'un remplacement direct ou interchangeable. Consultez les spécifications de l'article de remplacement pour vous assurer qu'il répond aux exigences de l'application.

8103-448-052
Écrou à billes

Écrou à billes, 10 mm X 2 mm, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit multiple, 2 kN


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 10 mm
Pas de vis 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou RSI
Référence de vis 190-9680
Nombre de démarrages 5
Poids total 0,100 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 2 kN (450 lbf)
Charge, statique 3 kN (764 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?