8103-448-030 - Produit obsolète

Produit 8103-448-030 est désormais un article obsolète.

8103-448-030
Écrou à billes

Écrou à billes, 10 mm X 10 mm, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Canal, 2.9 kN


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 10 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou TSI
Référence de vis 190-9689
Nombre de démarrages 2
Poids total 0,100 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 3 kN (652 lbf)
Charge, statique 5 kN (1 169 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?