8103-448-008 - Produit obsolète

Produit 8103-448-008 est désormais un article obsolète.

8103-448-008
Écrou à billes

Écrou à billes, 0.375 in X 0.125 in, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Sans précharge, Doigt de ramassage, 235 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,375 in
Pas de vis 0,125 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou Precision
Référence de vis 190-9441
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,20 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 1 045 N (235 lbf)
Charge, statique 7 829 N (1 760 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?