7833703 - Produit remplacé

Produit 7833703 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833690.

7833703
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Support de moteur, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 98.40 mm (3.874 in)
    B 44.00 mm (1.732 in)
    C 88.00 mm (3.465 in)
    D2 73.00 mm (2.874 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 29.00 mm (1.142 in)
    E1 42.00 mm (1.654 in)
    F 6.00 mm (0.236 in)
    H 34.00 mm (1.339 in)
    J 102.00 mm (4.016 in)
    L 113.00 mm (4.449 in)
    N M6
    P 70.00 mm (2.756 in)
    Q 4x 8.5 Thru, 14.5 C-Bore x 8.0
    S 87.00 mm (3.425 in)
    T 62.00 mm (2.441 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 45.00 mm (1.772 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet M20 x 1

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 2 611 N (587 lbf)
    Axial Capacity 2 611 N (587 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?