7833686

7833686
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Support de moteur, 0.631 in, 16 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$706.19 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.6260
    B 1.2800
    C 2.5590
    D2 1.5000
    D3 12.0000
    E 0.9450
    E1 0.7870
    F 0.1570
    H 0.9840
    J 2.5590
    L 2.9130
    N M4
    P 1.9690
    Q 4x .260 Thru, .441 C-Bore x .2
    S 2.0080
    T 1.4170
    TH M12x1
    U (Min) 0.3931
    U (Max) 0.3937
    V (Min) 0.4720
    V (Max) 0.4722
    W 0.9840

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 2 126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5 983 N (1 345 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?