7833614 - Produit remplacé

Produit 7833614 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833596.

7833614
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride pour service intensif, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 88.00 mm (3.465 in)
    B 106.00 mm (4.173 in)
    C 80.00 mm (3.150 in)
    D 70.00 mm (2.756 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 60.00 mm (2.362 in)
    G 32.00 mm (1.260 in)
    H 72.00 mm (2.835 in)
    K 58.00 mm (2.283 in)
    N 6x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 4x M5 THD, x 10 Dp
    S 115.00 mm (4.528 in)
    T 81.00 mm (3.189 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 58.00 mm (2.283 in)
    X 5.00 mm (0.197 in)
    Y 30.00 mm (1.181 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet M20 x 1
    Poids total 1,900 kg

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 21 966 N (4 938 lbf)
    Axial Capacity 21 966 N (4 938 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?