7833599

7833599
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride pour service intensif, 1.500 in, 40 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1777.86 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 4.3310
    B 5.1180
    C 3.9370
    D 3.3460
    D3 30.0000
    E 0.7090
    F 2.5980
    G 1.2290
    H 3.5430
    K 2.7560
    N 6x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 5.3150
    T 3.5040
    TH M30x1.5
    U (Min) 0.9834
    U (Max) 0.9843
    V (Min) 1.1811
    V (Max) 1.1809
    W 2.4800
    X 0.3150
    Y 1.3390

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 6,60 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 29 225 N (6 570 lbf)
    Axial Capacity 43 148 N (9 700 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?