7833597

7833597
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride pour service intensif, 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1807.87 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 4.3310
    B 5.1180
    C 3.9370
    D 3.3460
    D3 25.0000
    E 0.7090
    F 2.5980
    G 1.2990
    H 3.5430
    K 2.7560
    N 6x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 5.0390
    T 3.5040
    TH M25x1.5
    U (Min) 0.7866
    U (Max) 0.7874
    V (Min) 0.9837
    V (Max) 0.9841
    W 2.4800
    X 0.1970
    Y 1.2600