7833595

7833595
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride pour service intensif, 0.875 in

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1452.40 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 3.4650
    B 4.1730
    C 3.1500
    D 2.7560
    D3 17.0000
    E 0.5910
    F 2.3620
    G 1.2600
    H 2.8350
    K 2.2830
    N 6x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 4x M5 THD, x .394 Dp
    S 4.5280
    T 3.1890
    TH M17x1
    U (Min) 0.5898
    U (Max) 0.5906
    V (Min) 0.6687
    V (Max) 0.6691
    W 2.2830
    X 0.1970
    Y 1.1810

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 4,20 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 21 965 N (4 938 lbf)
    Axial Capacity 26 574 N (5 974 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?