7833412 - Produit remplacé

Produit 7833412 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833385.

7833412
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride 0.500 in, 12 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 42.00 mm (1.654 in)
    B 52.00 mm (2.047 in)
    C 42.00 mm (1.654 in)
    D 34.00 mm (1.339 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    E 7.00 mm (0.276 in)
    F 15.00 mm (0.591 in)
    N 4x 4.5 dia Thru, 8.0 C-Bore x
    S 26.00 mm (1.024 in)
    T 11.00 mm (0.433 in)
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 9.15 mm (0.360 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 9.60 mm (0.378 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 0,200 kg

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?