7833409 - Produit remplacé

Produit 7833409 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833382.

7833409
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 80.00 mm (3.150 in)
    B 98.00 mm (3.858 in)
    C 79.00 mm (3.110 in)
    D 63.00 mm (2.480 in)
    D2 60.00 mm (2.362 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 27.00 mm (1.063 in)
    F 57.00 mm (2.244 in)
    N 4x 9.0 Thru, 15.0 C-Bore x 13.
    Q 74.00 mm (2.913 in)
    S 106.00 mm (4.173 in)
    T 76.00 mm (2.992 in)
    TH M25x1.5
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 56.00 mm (2.205 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Filet M25 x 1.5
    Poids total 1,600 kg

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 6 952 N (1 563 lbf)
    Axial Capacity 6 952 N (1 563 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?