7833400 - Produit remplacé

Produit 7833400 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article 7833370.

7833400
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à embase 0.750 in, 20 mm


    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 57.00 mm (2.244 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    K 28.00 mm (1.102 in)
    L 48.00 mm (1.890 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    S 33.00 mm (1.299 in)
    T 13.00 mm (0.512 in)
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 10.15 mm (0.400 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 14.30 mm (0.563 in)

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 0,400 kg

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?