7833389

7833389
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$207.65 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 3.1500
    B 3.8580
    C 3.1100
    D (Min) 2.4792
    D (Max) 2.4799
    D3 25.0000
    E 0.5510
    F 0.9450
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    S 1.9690
    T 0.7870
    U (Max) 0.7870
    V (Min) 0.9837
    V (Max) 0.9841
    W 0.6440
    X 0.0530
    Y 0.9410

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 1,50 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?