7833387

7833387
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride 0.875 in

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$172.53 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.4410
    B 3.0310
    C 2.4020
    D (Min) 1.9675
    D (Max) 1.9681
    D3 17.0000
    E 0.4330
    F 0.7870
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    S 1.5350
    T 0.6300
    U (Max) 0.5910
    V (Min) 0.6687
    V (Max) 0.6691
    W 0.5180
    X 0.0450
    Y 0.6380

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 0,80 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?