7833386

7833386
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride 0.750 in, 20 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$157.78 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.9690
    B 2.4800
    C 2.0470
    D (Min) 1.5738
    D (Max) 1.5744
    D3 15.0000
    E 0.3540
    F 0.6690
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    S 1.2990
    T 0.5120
    U (Max) 0.4720
    V (Min) 0.5900
    V (Max) 0.5904
    W 0.4000
    X 0.0450
    Y 0.5630

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 0,50 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?