7833384

7833384
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride 0.500 in, 12 mm

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$147.26 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 1.3780
    B 1.6930
    C 1.3780
    D (Min) 1.1016
    D (Max) 1.1021
    D3 8.0000
    E 0.2760
    F 0.4720
    N 4x .134 Thru, .256 C-Bore x .1
    S 0.9840
    T 0.3940
    U (Max) 0.2360
    V (Min) 0.3145
    V (Max) 0.3148
    W 0.3110
    X 0.0350
    Y 0.2990

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Poids total 0,20 lbs

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?