7833380

7833380
Bloc de support

Bloc de support de roulement, Montage à bride, 0.875 in

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$520.35 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensions

    Dimensions
    Dimension Valeur
    A 2.4410
    B 3.0310
    C 2.4020
    D (Min) 1.9675
    D (Max) 1.9681
    D2 1.7320
    D3 17.0000
    E 0.8660
    F 1.7720
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 2.2440
    S 3.1890
    T 2.2830
    TH M17x1
    U (Min) 0.5898
    U (Max) 0.5906
    V (Min) 0.6687
    V (Max) 0.6691
    W 1.6930

    Caractéristiques

    Spécification Valeur
    Taille de palier à charge radiale d’extrémité 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Poids total 1,90 lbs

    Performance

    Performance Valeur
    Charge, statique 4 048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11 966 N (2 690 lbf)

    Obtenir un devis

    * Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

    Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?